Kompakter RiLineX Fuseholder Class CC für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung Class CC (30 A) mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.
- Artikel-Nr.:
- RX 9364004
- Ausführung
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Nutzen
- Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Für Class CC Sicherung nach UL 248-4
- UL-listed approbiert nach UL 4248
- Innovativer Einschwenkmechanismus, selektiver Austausch einzelner Sicherungseinsätze möglich
- Gut zugängliche Push-in-Anschlüsse im unteren Bereich
- Sicherungsentnahme-Tools im Lieferumfang enthalten
- Abschließbar und plombierbar
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Grundfarbe
- RAL 9005
- RAL 35745
- Nennstrom (max.)
- 30 A
- Anschlussart (elektrisch)
- Zugfederklemme
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V AC
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 27 mm
Höhe: 263 mm
Tiefe: 123,5 mm - Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Sicherungseinsätze
- Class CC
- Für Sicherungstyp (Class)
- Fuse Class CC
- Brandlast
- 4,767 MJ/m²
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Ja
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,406 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Reitersicherungselement (Typ Fuseholder mit ESÜ)
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Sicherungen Typ Class CC.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 600 V AC.
Mit UL Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 30 A
Anschluss: 1,5 - 6 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 27 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364004
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Sicherungen Typ Class CC.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 600 V AC.
Mit UL Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 30 A
Anschluss: 1,5 - 6 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 27 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364004