RiLineX Befestigungsclips für Umgreifschutzprofil

Artikel-Nr.: RX 9365027

RiLineX Befestigungsclip für Umgreifschutzprofil. Nur bei der Verwendung der RiLineX Gerätewelt auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.

Artikel-Nr.:
RX 9365027
Material
Polyamid (PA 6)
Farbe
RAL 35745
Passend für Artikel-Nr.
9365.025
Verpackungseinheit
24 Stück
Nettogewicht
0,024 kg
Bruttogewicht
0,045 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,16
Zolltarifnummer
39269097
ETIM 9
EC002270
Produktbeschreibung
RiLineX Befestigungsclip für Umgreifschutzprofil. Nur bei der Verwendung der RiLineX Gerätewelt auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung