RiLineX Berührungsschutz für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9365515

RiLineX Berührungsschutz, benötigt bei Verwendung des RiLineX NH-Sicherungslasttrenners Größe 1 auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.

Artikel-Nr.:
RX 9365515
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Passend für Artikel-Nr.
9362110
9362115
9362140
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,079 kg
Bruttogewicht
0,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,6
Zolltarifnummer
39269097
ETIM 9
EC000775
Produktbeschreibung
RiLineX Berührungsschutz, benötigt bei Verwendung des RiLineX NH-Sicherungslasttrenners Größe 1 auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung