RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslastrenner Größe 00, bei Montageplattenaufbau verwendbar.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365520
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
- Passend für Artikel-Nr.
- 9363.000
- 9363.005
- 9363.030
- 9363.035
- Abmessung
- Breite: 106 mm
Höhe: 35 mm
Tiefe: 46 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Bruttogewicht
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Zolltarifnummer
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeschreibung
- RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslastrenner Größe 00, bei Montageplattenaufbau verwendbar.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung