RiLineX Schellenklemmen-Set für Rundleiteranschluss an RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 00, 4 - 70 mm²
- Artikel-Nr.:
- RX 9365540
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Für Baugröße
- 00
- Passend für Artikel-Nr.
- 9362110
- 9262115
- 9363110
- 9363115
- Anschluss von Rundleitern
- 4 ‐ 70 mm²
- Querschnitt Rundleiter
- 4 ‐ 70 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Bruttogewicht
- 0,096 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,3
- Zolltarifnummer
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Produktbeschreibung
- RiLineX Schellenklemmen-Set für Rundleiteranschluss an RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 00, 4 - 70 mm²