RiLineX Schellenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9365541

RiLineX Schellenklemmen-Set für Sektorleiteranschluss an RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 00, 4 - 95 mm²

Artikel-Nr.:
RX 9365541
Material
Stahlblech, verzinkt
Für Baugröße
00
Passend für Artikel-Nr.
9362.210
9362.215
9362.310
9362.315
9363.210
9363.215
9363.310
9363.315
Querschnittsbereich Sektorleiter
95 mm²
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,144 kg
Bruttogewicht
0,149 kg
Zolltarifnummer
73182900
ETIM 9
EC000001
Produktbeschreibung
RiLineX Schellenklemmen-Set für Sektorleiteranschluss an RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 00, 4 - 95 mm²
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis