RiLineX Verbindungspin zur Verbindung von CB-Geräteadaptern (160 A Ausführungen) für 60 mm Sammelschienensysteme.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365700
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 35745
- Passend für Artikel-Nr.
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,019 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,38
- Zolltarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Produktbeschreibung
- Verbindungspin zur Verbindung von CB-Geräteadaptern (160 A Ausführungen) für 60 mm Sammelschienensysteme.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung