Steckleiste für Geräteadapter und Geräteträger

Artikel-Nr.: RX 9365710

RiLineX Steckleiste zur seitlichen Erweiterung von Geräteadaptern und Geräteträgern. Die Steckleiste lässt sich links und rechts am Geräteadapter anstecken und ermöglicht das Durchführen dünner Kabel.

Artikel-Nr.:
RX 9365710
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Abmessung
Breite: 9,09 mm
Höhe: 240 mm
Brandlast
0,562 MJ/m²
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,2 kg
Bruttogewicht
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC002498
Produktbeschreibung
RX Steckleiste für Geräteadapter/-träger BH: 9,09x240 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung
RX Steckleiste B=9,09 mm f. Geräteadapter

Steckleiste 9,09 mm zur seitlichen Erweiterung von
Geräteadaptern und Geräteträgern links und rechts, geeignet
für Geräte mit DIN Hutschiene für 60 mm
Sammelschienensysteme 9,09 mm Systemraster.
Steckleiste für Geräteadapter/-träger BH: 9,09x240 mm,
links und rechts erweiterbar.
Breite: 9,09 mm
Höhe: 240 mm
Farbe: RAL 9005
Werkstoff: Polyamid (PA 6)