RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365724
- Ausführung
- mit Verriegelungsclip
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Passend für Artikel-Nr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 10 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,064 kg
- Bruttogewicht
- 0,095 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeschreibung
- RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung