RiLineX Verschiebeschutz für Geräteadapter-Tragschienen Breite 45 mm. Passend für 60 mm Sammelschienensystemen. Empfohlen bei vertikal aufgebautem Basissystem oder Komplettboard.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365734
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
- Passend für Artikel-Nr.
- 9360.710
- 9360.720
- 9360.730
- 9365.724
- Abmessung
- Breite: 45 mm
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Bruttogewicht
- 0,042 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,27
- Zolltarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Produktbeschreibung
- RiLineX Verschiebeschutz für Geräteadapter-Tragschienen Breite 45 mm. Passend für 60 mm Sammelschienensystemen. Empfohlen bei vertikal aufgebautem Basissystem oder Komplettboard.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung