RiLineX Verschiebeschutz für Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9365735

RiLineX Verschiebeschutz für Geräteadapter-Tragschienen Breite 54 mm. Passend für 60 mm Sammelschienensystemen. Empfohlen bei vertikal aufgebautem Basissystem oder Komplettboard.

Artikel-Nr.:
RX 9365735
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Passend für Artikel-Nr.
9360.740
9360.760
9360.780
9365.725
Abmessung
Breite: 54 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,04 kg
Bruttogewicht
0,044 kg
Zolltarifnummer
39269097
ETIM 9
EC002498
Produktbeschreibung
RiLineX Verschiebeschutz für Geräteadapter-Tragschienen Breite 54 mm. Passend für 60 mm Sammelschienensystemen. Empfohlen bei vertikal aufgebautem Basissystem oder Komplettboard.
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung