RiLineX Tragschiene für Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9365745

RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 54 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Ohne seitlichen Verschiebeschutz. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger.

Artikel-Nr.:
RX 9365745
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Passend für Artikel-Nr.
9360740
9360760
9360780
Abmessung
Breite: 54 mm
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,072 kg
Bruttogewicht
0,096 kg
Zolltarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeschreibung
RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 54 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Ohne seitlichen Verschiebeschutz. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen