RiLineX Arretierungskeil, Breite 54 mm, zur Befestigung von Motorstarter-Kombinationen bei Geräteadaptern für 60 mm Sammelschienensysteme.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365749
- Produktbeschreibung
- Zur zusätzlichen Arretierung von Schaltgeräten mit einem Eigengewicht > 1 kg.
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Passend für Artikel-Nr.
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- Abmessung
- Breite: 54 mm
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Bruttogewicht
- 0,112 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,63
- Zolltarifnummer
- 39269097
- Produktbeschreibung
- Arretierungskeil, Breite 54 mm, zur Befestigung von Motorstarter-Kombinationen bei Geräteadaptern für 60 mm Sammelschienensysteme.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung