RiLineX Erweiterungsblock, Breite 54 mm, zur Verlängerung des Geräteadapters um 60 mm für Sammelschienensysteme.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365751
- Produktbeschreibung
- Zur Verlängerung der Aufbauhöhe eines Geräteadapters von 240 mm auf 300 mm. Geeignet z. B. für die Montage von Motorschutzrelais.
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
- Passend für Artikel-Nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9360707
- Abmessung
- Breite: 54 mm
Höhe: 60 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,248 kg
- Bruttogewicht
- 0,279 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,69
- Zolltarifnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeschreibung
- RiLineX Erweiterungsblock, Breite 54 mm, zur Verlängerung des Geräteadapters um 60 mm für Sammelschienensysteme.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung