Modular erweiterbarer Netzanalysator.
- Artikel-Nr.:
- SV 9393211
- Ausführung
- Multifunktionaler Netzanalysator
- Produktbeschreibung
- Der modulare Netzanalysator ist geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN und TT-Netzen sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung (pro Phase und gesamt), Leistungsfaktor, Wirk-, Schein- und Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk- und Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte, kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS). Über den internen Bus oder die Bus-Übergabemodule können bis zu 10 Erweiterungsmodule (z. B. Strommessmodule) an das System angebunden werden. Bei einer maximalen Buslänge von 100 m können so z. B. bis zu 92 Strommesskanäle mit einem Grundgerät realisiert werden.
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Verschmutzungsgrad
- 2
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Bruttogewicht
- 0,65 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Produktbeschreibung
- SV Netzanalysator REM 801
- Erklärungen
- Konformitätserklärung