- Artikel-Nr.:
- SV 9393.222
- Produktbeschreibung
- Zur Konfiguration und Anzeige der Parameter sowie Messwerte des Netzanalysators REM 801 und dessen Erweiterungsmodule. Das Display verfügt über eine benutzerfreundliche Menüführung über 6 Bedientasten. Der Anschluss erfolgt im laufenden Betrieb (Plug & Play) des Netzanalysators.
- Lieferumfang
- Display
Anschlusskabel USB 2.0 (Typ A- auf Typ B-Stecker), 1,8 m lang
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 0...75 %
- Verschmutzungsgrad
- 2
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- Front IP 40
- Rückseite IP 20
- Front mit Dichtung IP 54
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,402 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984943
- Produktbeschreibung
-
SV Externes Display REM RD 96 für Netzanalysator REM 801