- Artikel-Nr.:
- SV 9393230
- Produktbeschreibung
- Zur Anbindung von räumlich entfernten Messstellen.
- Lieferumfang
- 2 Verbindungsmodule
2 Busverbinder (links/rechts)
2 Schirmklemmen
2 Schraubklemmen
2 Endwinkel
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...25 %
- Verschmutzungsgrad
- 2
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Für Tragschienenaufbau
- Ja
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Anschluss für Rundleiter
- AWG 16 - 24
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Bruttogewicht
- 0,366 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984974
- Produktbeschreibung
-
SV Verbindungsmodul REM 800-CON