Zur Erweiterung des modularen Netzanalysators REM 801 um 8 weitere Strommesskanäle.
- Artikel-Nr.:
- SV 9393232
- Ausführung
- REM 800-CT-8-LP
für Sekundärspannungswandler (z. B. 333 mV) - Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung des modularen Netzanalysators REM 801 auf bis zu 92 Strommesskanäle oder Anbindung von abgesetzten Anlagenteilen etc. Hierbei können über den internen Bus oder die Bus-Verbindungsmodule bis zu 10 Erweiterungsmodule, z. B. Strommessmodule bei einer maximalen Bus-Länge von 100 m angebunden werden.
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Für Tragschienenaufbau
- Ja
- Strommesseingänge
- 8 (2x4)
- 2 Systeme - L1, L2, L3, N
- Einzelkanäle
- Messung über Low-Power-Stromwandler (Sekundärspannung)
- 0...0,4 V
- Frequenz der Grundschwingung
- 40...70 Hz
- Harmonische
- 1...15
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Bruttogewicht
- 0,295 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Produktbeschreibung
- SV Strommessmodul REM 800-CT-8-LP für Sekundärspannungswandler
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung