- Artikel-Nr.:
 
- SV 9393233
 
- Produktbeschreibung
 
- Das digitale Eingangsmodul erweitert den Funktionsumfang des Netzanalysator REM 801 um weitere 14 digitale Eingänge. 
Der Netzanalysator erkennt ein Eingangssignal am digitalen Eingang des Moduls, wenn eine Spannung von mindestens 18 V anliegt und ein Strom von mindestens 0,5 mA fließt.
  
- Betriebstemperaturbereich
 
- -10 °C...55 °C 
 
- Lagertemperaturbereich
 
- -25 °C...70 °C 
 
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
 
- 5...25 % 
 
- Verschmutzungsgrad
 
- 2 
 
- Zählerfrequenz max.
 
- 20 Hz 
 
- Eingangssignal low
 
- 0...5 V DC 
 
- Eingangssignal high
 
- 18...28 V DC 
 
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 20 
 
- Für Tragschienenaufbau
 
- Ja 
 
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
 
- 0,2 ‐ 1,5 mm² 
 
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
 
- 0,2 ‐ 1,5 mm² 
 
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
 
- 0,2 ‐ 1,5 mm² 
 
- Anschluss für Rundleiter
 
- AWG 16 - 24 
 
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 0,29 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 0,295 kg
 
- Zolltarifnummer
 
- 85389099 
 
- EAN
 
- 4028177984981 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
SV Digital-Eingangsmodul REM 800-DI 14