Stromwandler

Artikel-Nr.: SV 9393553

Artikel-Nr.:
SV 9393553
Ausführung
Ausgangsspannung 333 mV
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Steckfüße
2 Isolierschutzkappen
1 Primärschienenklemme
2 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen
30 x 15 mm
20 x 20 mm
Primärstrom
300 A
Normen
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV Vorschrift 3
Abmessung
Breite: 60 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse
0,5
Isolierstoffklasse
F
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,25 kg
Bruttogewicht
0,26 kg
Zolltarifnummer
85043129
EAN
4028177048423
ETIM 9
EC002048
Produktbeschreibung
SV Stromwandler 300 A, 28 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis