- Artikel-Nr.:
- SV 9393570
- Ausführung
- Ausgangsspannung 333 mV
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 Steckfüße
4 Isolierschutzkappen
2 Primärschienenklemmen
4 Gewindestifte
- Passend für Sammelschienen
- 2 x 80 x 10 mm
- 60 x 60 mm
- Primärstrom
- 2.000 A
- Normen
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- DGUV Vorschrift 3
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 132 mm
Tiefe: 30 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Genauigkeitsklasse
- 0,5
- Isolierstoffklasse
- F
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,435 kg
- Bruttogewicht
- 0,443 kg
- Zolltarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177049888
- ETIM 9
- EC002048
- Produktbeschreibung
-
SV Stromwandler 2000 A, 70 mm