Stromwandler

Artikel-Nr.: SV 9393573

Artikel-Nr.:
SV 9393573
Ausführung
Ausgangsspannung 333 mV
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Steckfüße
4 Isolierschutzkappen
2 Primärschienenklemmen
4 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen
3 x 100 x 10 mm
Primärstrom
2.500 A
Normen
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV Vorschrift 3
Abmessung
Breite: 129 mm
Höhe: 156 mm
Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Frequenz der Grundschwingung
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse
0,5
Isolierstoffklasse
F
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,665 kg
Bruttogewicht
0,673 kg
Zolltarifnummer
85043129
EAN
4028177049949
ETIM 9
EC002048
Produktbeschreibung
SV Stromwandler 2500 A
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis