Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Artikel-Nr.: PK 9506000

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.

Artikel-Nr.:
PK 9506000
Ausführung
PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen
Produktbeschreibung
Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Material
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Deckel
Deckelschrauben
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 110 mm
Tiefe: 66 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 4X
IK-Code
IK08
Betriebstemperaturbereich
-35 °C...80 °C
Grundmaterial
Polycarbonat
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
1,242 kg
Bruttogewicht
1,458 kg
Zolltarifnummer
84879090
EAN
4028177139176
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 110x110x66 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau
Approbationen
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Datenblätter
Technik im Detail
Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
ohne Vorprägung für die Kabeleinführung
Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat
umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Lieferumfang: Deckelschraube
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Zubehör: Wandbefestigungslasche
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Farbe: Ähnlich RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 94 x 94 x 81 mm