Montageplatte für PK

Artikel-Nr.: PK 9549.000

Für den individuellen Innenausbau.

Artikel-Nr.:
PK 9549.000
Produktbeschreibung
Für den individuellen Innenausbau.
Material
2,5 mm Melamin-Phenol-beschichtetes Hartpapier
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Montageplatte
Selbstschneidende Befestigungsschrauben
Abmessungen Montageplatte (B x H)
220 mm x 150 mm
Passend für
Gehäusetyp: PK
Breite: = 254 mm
Höhe: = 180 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,204 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177140110
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
PK Montageplatte, BH: 220x150 mm