Für den individuellen Innenausbau.
- Artikel-Nr.:
- PK 9550000
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau.
- Material
- 2,5 mm Melamin-Phenol-beschichtetes Hartpapier
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Montageplatte
Selbstschneidende Befestigungsschrauben - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 331 mm x 220 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: PK
Breite: = 360 mm
Höhe: = 254 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,251 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- PK Montageplatte, BH: 331x220 mm