Sammelschienenhalter 2-polig

Artikel-Nr.: SV 9600005

Für Anwendung PEN/N/PE und N/PE.

Artikel-Nr.:
SV 9600005
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Passend für Sammelschienen
12 x 5 mm
Polzahl
2-polig
Mittenabstand der Sammelschienen
70 mm
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 2~
1500 V (DC)
N/PE-Halter
Ja
PEN/N/PE-Halter
Ja
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,24 kg
Bruttogewicht
0,246 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 70 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail