E-Cu, 120 mm² Schienenquerschnitt.
- Artikel-Nr.:
- SV 9601000
- Material
- E-Cu
- Schienenstärke
- 3 mm
- Querschnitt
- 120 mm²
- Länge
- 500 mm
- Abmessung
- Länge: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 1,74 kg
- Bruttogewicht
- 1,864 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,54
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 500 mm, 120 mm² Schienenquerschnitt
Mini-PLS Spezial-Sammelschienen E-Cu 250 A,
Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A
Technische Daten
Länge: 500 mm
Schienstärke: 3 mm
Querschnitt: 120 qmm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Spezial - Sammelschienen E-Cu 250A
Technische Daten
Länge: 500 mm
Schienstärke: 3 mm
Querschnitt: 120 qmm
System:
Rittal Mini PLS