Mini-PLS Geräteadapter

Artikel-Nr.: SV 9614000

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Artikel-Nr.:
SV 9614000
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 12
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsstrom max.
25 A
Abmessung
Breite: 54 mm
Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 7,5 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,27 kg
Bruttogewicht
0,318 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,041
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177140745
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 54x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Mini PLS Geräteadapter 25A

Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 54 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS