Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.
- Artikel-Nr.:
- SV 9614100
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 12
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Bemessungsstrom max.
- 25 A
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm - Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 7,5 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,29 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,041
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 45x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Mini PLS Geräteadapter 25A
Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 14/ ca. 2,5 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5mm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 14/ ca. 2,5 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5mm
System:
Rittal Mini PLS