Mini-PLS Geräteadapter

Artikel-Nr.: SV 9615100

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Artikel-Nr.:
SV 9615100
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 12
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsstrom max.
25 A
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 15 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,29 kg
Bruttogewicht
0,329 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,041
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177192553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 45x160 mm, Tragschiene H: 15 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Mini PLS Geräteadapter 25A

Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 15 mm
System:
Rittal Mini PLS