- Artikel-Nr.:
- SV 9625.000
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 12
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Bemessungsstrom max.
- 25 A
- Abmessung
- Breite: 72 mm
Höhe: 160 mm - Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 7,5 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,373 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,041
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177140950
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 72x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Mini PLS Geräteadapter 25A
Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 72 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS
Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 72 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS