Für den Anschluss von NH-Sicherungslasttrennern Gr. 000 an Mini-PLS Sammelschienensystemen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9629100
- Produktbeschreibung
- Zur Montage des NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 (Best.-Nr. 3431.000) auf Mini-PLS Schienensysteme.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 9011
- Querschnitt
- 35 mm²
- Abmessung
- Breite: 90 mm
Höhe: 160 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,559 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,23
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Sammelschienenadapter, Anschlussleitung 35 mm², für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000, SV 3431000
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Sammelschieneadapter
Sammelschieneadapter zur Montage von SV 3431.000 auf Rittal Mini PLS
System
Rittal Mini PLS
Sammelschieneadapter zur Montage von SV 3431.000 auf Rittal Mini PLS
System
Rittal Mini PLS