Bemessungsstrom 63 A.
- Artikel-Nr.:
- SV 9630000
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Chassis: RAL 9011
Abdeckung: RAL 7035 - Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Sicherungseinsätze
- D 02-E 18 (Passhülse)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Abmessung
- Breite: 38 mm
Höhe: 160 mm - Anschluss von Rundleitern
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Bruttogewicht
- 0,316 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,11
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeschreibung
- SV Mini-PLS Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passhülse, inkl. Berührungsschutzabdeckung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Mini PLS Reitersicherungselement
Mini PLS Reitersicherungselement
Type: D02-E 18 ( Passhülse )
Elektrische Werte
Bemessungsstrom: 63A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V
Anzugsdrehmoment
Kastenklemme 2,5 Nm
System:
Rittal RiLine60
Mini PLS Reitersicherungselement
Type: D02-E 18 ( Passhülse )
Elektrische Werte
Bemessungsstrom: 63A
Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V
Anzugsdrehmoment
Kastenklemme 2,5 Nm
System:
Rittal RiLine60