Mini-PLS Reitersicherungselemente

Artikel-Nummer: SV 9630.005

Bemessungsstrom 63 A.

Artikel-Nummer:
SV 9630.005
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
Chassis: RAL 9011
Abdeckung: RAL 7035
Anschlussart (elektrisch)
Zugfederklemme
Sicherungseinsätze
D 02-E 18
Bemessungsstrom max.
63 A
Abmessung
Breite: 39,5 mm
Höhe: 189 mm
Anschluss von Rundleitern
1,5 ‐ 16 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,34 kg
Bruttogewicht
0,374 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,11
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177809024
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Zugfederklemme, BH: 39,5x189 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen