Board RiLine Compact

Artikel-Nr.: SV 9635035

Board mit integrierten Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9635035
Funktionsweise
Berührungsgeschütztes Sammelschienen-Board für die sichere Aufnahme und Kontaktierung von Komponenten durch einfache Steckmontage
Im Board vorgeprägte Teilungseinheiten ermöglichen eine sichere und schnelle Positionierung der Komponenten
Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes durch direkte Kontaktierung auf dem Board
Material
Polyamid
Polycarbonat
E-Cu
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. integrierten Sammelschienen
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2X
Normen
UL 508
IEC 61 439
Bemessungsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V (AC)
600 V (DC)
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Für Montageplattenaufbau
Ja
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 45,1 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,13 kg
Bruttogewicht
3,26 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,79
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 800x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis