Für die mechanische Befestigung und die direkte Kontaktierung von Leistungsschaltern auf dem Board.
- Artikel-Nr.:
- SV 9635110
- Funktionsweise
- Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung von Leistungsschaltern auf dem Board
- Montage des Leistungsschalters durch variabel einstellbare Befestigungspunkte (M4)
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Bei Auswahl des CB-Geräteadapters ist der Befestigungsabstand des Leistungsschalters zu beachten
- Je nach eingesetztem Leistungsschalter kann es zu einer Leistungsreduzierung kommen
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Bemessungsstrom max.
- 160 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 90 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 45 mm - Abstand Befestigungspunkte
- 30 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (XT2)
- Allen Bradley (140G-H)
- Eaton (NZM1)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Bruttogewicht
- 0,588 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,276
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177951846
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- SV CB-Geräteadapter 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BH: 90x160 mm, Befestigungsabstand 30 mm (RiLine Compact)
- Dokumentationen
- Anleitung