Zum Anschluss von Rundleitern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9635200
- Funktionsweise
- Zur Einspeisung des Boards
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Bei Verwendung von feindrähtigen Rundleitern 16 mm² mit Aderendhülse werden folgende Crimpzangen empfohlen: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Elektrische Werte UL
- Bemessungsstrom (UL): 48 A
Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC - Anschlussart (elektrisch)
- Zugfederklemme
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Anschluss für Rundleiter
- AWG 6 - 16
- Abmessung
- Breite: 22,5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 115,5 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,72 kg
- Bruttogewicht
- 0,788 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,023
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
- Anschlussadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis