Anschlussadapter RiLine Compact

Artikel-Nr.: SV 9635210

Zum Anschluss von Rundleitern.

Artikel-Nr.:
SV 9635210
Funktionsweise
Zur Einspeisung des Boards
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Hinweis zur Artikel-Nr.
Verwendung als Mitteneinspeisung oder als Längsverbinder von zwei angereihten Boards möglich
Bemessungsstrom max.
125 A
Bemessungsbetriebsspannung
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Polzahl
3-polig
Leitungsabgang
oben/unten
Elektrische Werte UL
Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
6 ‐ 50 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
6 ‐ 50 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
6 ‐ 50 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
6 ‐ 50 mm²
Anschluss für Rundleiter
AWG 1 - 10
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 92,5 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,12 kg
Bruttogewicht
1,183 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,04
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177934603
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
Anschlussadapter 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Rundleiteranschluss 6-50 mm² (RiLine Compact)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis