Geräteadapter 1-polig

Artikel-Nr.: SV 9635371

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

Artikel-Nr.:
SV 9635371
Ausführung
L1
Funktionsweise
Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Je nach gewünschtem Phasenanschluss werden unterschiedliche Adapterausführungen benötigt
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.
16 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V (AC), 1~
Polzahl
1-polig
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 14
Länge Anschlussleitung
100 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 10 mm
Tragschienen-Typ
fest
Abmessung
Breite: 18 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,358 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,006
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177934597
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Geräteadapter 16 A, 690 V (AC), 1-polig, Ausführung L1, Anschlussleitung AWG 14, BH: 18x160 mm (RiLine Compact)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis