Zur Befestigung von Starter- und Wendekombinationen auf Geräteadapter Comfort mit verstellbarer Tragschiene.
- Artikel-Nr.:
- SV 9635600
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Geräte- und Wendekombinationen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 56 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,143 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene für Geräteadapter Comfort, B: 45 mm (RiLine Compact)