Positionierstück für Geräteadapter Comfort

Artikel-Nr.: SV 9635620

Zur Befestigung von Starter- und Wendekombinationen auf Geräteadapter Comfort mit verstellbarer Tragschiene.

Artikel-Nr.:
SV 9635620
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Geräte- und Wendekombinationen.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 47,5 mm
Passend für Hersteller (Typ)
Eaton (PKZ/PKE Baugröße 0)
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,05 kg
Bruttogewicht
0,121 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Positionierstück, für Geräteadapter Comfort, BH: 45x35 mm (RiLine Compact)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen