Zum Einbau der Sammelschienenhalter.
- Artikel-Nr.:
- SV 9640080
- Ausführung
- für Befestigung im Dach-/Bodenbereich
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl
- 100 mm
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Bruttogewicht
- 1,84 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm Mittenabstand, für TS Dach-/Bodenbereich (T: 600 mm)
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)