Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 1900 A
- Artikel-Nr.:
- SV 9640267
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 974 mm²
- Länge
- 851 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7,44 kg
- Bruttogewicht
- 7,54 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 7,518
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177940246
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis