Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45 S

Artikel-Nr.: SV 9640297

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 1900 A

Artikel-Nr.:
SV 9640297
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
974 mm²
Länge
1.051 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9,2 kg
Bruttogewicht
9,3 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
9,284
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm²
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail