Anschlussbolzen für Maxi-PLS

Artikel-Nr.: SV 9640370

Zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen.

Artikel-Nr.:
SV 9640370
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen.
Material
Anschlussbolzen: Stahl, verzinkt
Nutenstein: Kupferlegierung
Lieferumfang
Anschlussbolzen
Nutensteine
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 45 S/45
Abmessung
Gewinde: M12
Gewindelänge: 30 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,216 kg
Bruttogewicht
0,22 kg
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177238701
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeschreibung
SV Anschlussbolzen, M12, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail