Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Artikel-Nr.: SV 9640930

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Artikel-Nr.:
SV 9640930
Produktbeschreibung
Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material
Stahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Abmessung
Gewinde: M6
Gewindelänge: 35 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
0,054 kg
Bruttogewicht
0,06 kg
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177444386
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeschreibung
SV Gewindebolzen, M6, L: 35 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung