- Artikel-Nr.:
- SV 9640940
- Produktbeschreibung
- Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
- Material
- Stahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Abmessung
- Gewinde: M8
Gewindelänge: 35 mm - Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,102 kg
- Bruttogewicht
- 0,109 kg
- Zolltarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177444379
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Produktbeschreibung
- SV Gewindebolzen, M8, L: 35 mm
- Dokumentationen
- Anleitung