- Artikel-Nr.:
- SV 9640.970
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Flachkupferschienen und Anschlusskomponenten an den Maxi-PLS Sammelschienen. Zum seitlichen Einschieben in das Sammelschienenprofil und Befestigung der Gewindebolzen.
- Material
- Nutenstein: Kupferlegierung
- Länge
- 20 mm
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 45 S/45
- Abmessung
- Gewinde: M8
- Verpackungseinheit
- 15 Stück
- Nettogewicht
- 0,225 kg
- Bruttogewicht
- 0,276 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,02
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177238817
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Nutenstein, M8, L: 20 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 1600/2000)