Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 2500 A
Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45
Artikel-Nr.: SV 9649360
Dieser Artikel ist abgekündigt zum
:
- Artikel-Nr.:
- SV 9649360
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 1.354 mm²
- Länge
- 2.400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 127,48 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 28,93
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177401662
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis