- Artikel-Nr.:
- SV 9650.380
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Kabeln mit Kabelschuhen.
- Material
- Anschlussbolzen: Stahl, verzinkt
Nutenstein: Kupferlegierung
- Lieferumfang
- Anschlussbolzen
Nutensteine
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 60
- Abmessung
- Gewinde: M16
Gewindelänge: 32 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,393 kg
- Bruttogewicht
- 0,475 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,13
- Zolltarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177239555
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussbolzen, M16, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)